You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Fotoelektrik sensörler
  4. Tüm fotoelektrik sensörler
  5. O8H219

Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler

O8H219

O8H-HNKG/2,0M

Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler

O8H219

O8H-HNKG/2,0M

  • Kesin algılama için ufak, noktasal ışık - uzak mesafelerde bile
  • Son derece güvenilir arka plan bastırma
  • Saniyeler içinde kurulum ve yer tasarrufu sağlayan tasarım
  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
Işık kaynağı Kırmızı ışık
Gövde dikdörtgensel
Uygulama
Sistem Arka fon bastırmalı
Fonksiyon prensibi Cisimden yansımalı sensör
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC
Akım tüketimi [mA] 20; ((24 V))
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Işık kaynağı Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm] 633
Çıkışlar
Elektriksel yapı NPN
Çıkış fonksiyonu Işık var anahtarlaması
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 1000
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
İzleme aralığı
Mesafe [mm] 1...80; (beyaz kağıt 200 x 200 mm)
Beyaz cisim (% 90 Geri yansıtma) [mm] 1...80
Gri cisim (% 18 Geri yansıtma) [mm] 3...76
Siyah cisim (% 6 Geri yansıtma) [mm] 5...74
Aralık ayarlanabilir hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] 4
Işık hüzmesinin boyutları maksimum mesafede
Arka fon bastırması mecvut evet
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...60
Koruma IP 65; IP 67
Testler / Onaylar
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [yıl] 757
UL onayı
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Güç kaynağı Limited Voltage/Current
UL onay numarası E014
Dosya numarası UL E174191
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 38
Gövde dikdörtgensel
Boyutlar [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Malzemeler Gövde: ABS; paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Mercek malzemesi
PMMA
Lens hizalaması Mercekleri yanda
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Çalışma 1 x LED, yeşil
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,08 mm²
şemalar ve grafikler
a: Sensör
b: Cisim
c: Arka fon
x: mesafe sensör/nesne [mm]
y: min. mesafe nesne/arka plan [mm]
Doğruluk grafiği
x: mesafe sensör/nesne [mm]
y: min. mesafe nesne/arka plan [mm]
1 = Cisim siyah (%6 yansıtma) , Beyaz arka plan (%90 yansıtma)
2 = Cisim gri (18 % geriye dönme oranı) , Beyaz arka plan (%90 yansıtma)
3 = Cisim Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) , Beyaz arka plan (%90 yansıtma)