Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler
O8H209
O8H-HNKG/0,30M/AS/3P
Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler
O8H209
O8H-HNKG/0,30M/AS/3P
- Kesin algılama için ufak, noktasal ışık - uzak mesafelerde bile
- Son derece güvenilir arka plan bastırma
- Saniyeler içinde kurulum ve yer tasarrufu sağlayan tasarım
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Sistem | Arka fon bastırmalı |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 20; ((24 V)) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 633 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işık var anahtarlaması |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | 1...30; (beyaz kağıt 200 x 200 mm) |
---|---|
Beyaz cisim (% 90 Geri yansıtma) [mm] | 1...30 |
Gri cisim (% 18 Geri yansıtma) [mm] | 5...30 |
Siyah cisim (% 6 Geri yansıtma) [mm] | 5...29 |
Aralık ayarlanabilir | hayır |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 4 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Arka fon bastırması mecvut | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 757 | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 20,9 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Malzemeler | Gövde: ABS; paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A |
şemalar ve grafikler
|
|
---|
Doğruluk grafiği
|
|
---|