Cisimden yansımalı sensör
O6T400
O6T-FPKG/AS/4P
Cisimden yansımalı sensör
O6T400
O6T-FPKG/AS/4P
- Metal işleme ve otomotiv endüstrisinde kullanılmak için sağlam paslanmaz çelik gövde
- Yağ ve soğutuculara dayanıklı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Aralık ve çıkış işlevinin sezgisel ayarı
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|---|
Uygulama | makine parçaları üretim endüstrisinde kullanıma uygun |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 16; ((24 V)) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 633 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (seçilebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | 5...500; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma) |
---|---|
Ayar aralığı [mm] | 100...500 |
Aralık ayarlanabilir | evet |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 15 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 910 | ||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 34,4 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 41,3 x 13 x 21 | |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Plastik: PPSU; Conta: FKM | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda | |
Sıkıştırma torku [Nm] | 1; (Vidalar) |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
aşırı kazanç grafiği
|
|
---|