You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Fotoelektrik sensörler
  4. Tüm fotoelektrik sensörler
  5. O6P703

Reflektörden yansımalı sensör

O6P703

O6PLFNKG

Reflektörden yansımalı sensör

O6P703

O6PLFNKG

  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
  • Programlanabilir ışıklı/ışıksız işletim modu
  • Çok uzun menzil
  • Öğretme düğmeleri sayesinde ayarlanabilir algı hassasiyeti
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Ürün özellikleri
Işık kaynağı Kırmızı ışık
Lazer koruma sınıfı 1
Gövde dikdörtgensel
Uygulama
Fonksiyon prensibi Reflektörden yansımalı sensör
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC
Akım tüketimi [mA] 15; (24 V)
Koruma sınıfı III
Ters kutuplama koruması evet
Işık kaynağı Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm] 650
Çıkışlar
Elektriksel yapı NPN
Çıkış fonksiyonu Işıkta açık/Karanlıkta açık; (seçilebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 1000
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
İzleme aralığı
Algılama aralığı [m] 0,075...8; (Prizmatik reflektör 50 x 50 mm E20722)
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] 17
Işık hüzmesinin boyutları maksimum mesafede
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel
SIO-Mod evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
Min. işlem döngü süresi [ms] 2,5
IO-Link proses verisi (döngüsel)
Fonksiyon bit uzunluğu
işlem değeri 8
cihaz durumu 4
ikili anahtarlama bilgisi 1
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) uygulamaya özel etiket (tag); çalışma saati sayacı; anahtarlama çevrimi sayacı
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 525
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -10...60
Koruma IP 65; IP 67
Testler / Onaylar
EMC
EN 60947-5-2
Lazer koruma sınıfı 1
Lazer koruma ile ilgili notlar
Dikkat: Lazer Işığı
lazer sınıfı: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Haziran 2007 tarihli Lazer Uyarı No. 50 uyarınca, sapmalar hariç 21 CFR 1040' a uygun.
MTTF [yıl] 636
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 60,7
Gövde dikdörtgensel
Boyutlar [mm] 35,4 x 13 x 21
Malzemeler Gövde: ABS; PPSU; Conta: EPDM
Mercek malzemesi
PMMA
Lens hizalaması Mercekleri yanda
Sıkıştırma torku [Nm] 0,5; (Vidalar)
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Çalışma 1 x LED, yeşil
Açıklamalar
Açıklamalar
besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 2 m, PUR, siyah, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²
şemalar ve grafikler
x: Abstand [mm]
y: Funktionsreservefaktor