Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler
O6H700
O6HLFPKG
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Lazer koruma sınıfı | 1 |
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Sistem | Arka fon bastırmalı |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 16; (24 V) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 650 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (seçilebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | 1...100; (beyaz kağıt 200 x 200 mm) |
---|---|
Beyaz cisim (% 90 Geri yansıtma) [mm] | 1...100 |
Gri cisim (% 18 Geri yansıtma) [mm] | 8...100 |
Siyah cisim (% 6 Geri yansıtma) [mm] | 12...100 |
Aralık ayarlanabilir | evet |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 2 |
Arka fon bastırması mecvut | evet |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
SIO-Mod | evet | ||||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | uygulamaya özel etiket (tag); çalışma saati sayacı; anahtarlama döngü sayıcı | ||||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazer koruma sınıfı | 1 | ||||||||||
Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 594 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 60,7 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Malzemeler | Gövde: ABS; PPSU; Conta: EPDM | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda | |
Sıkıştırma torku [Nm] | 0,5; (Vidalar) |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR, siyah, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
şemalar ve grafikler
|
|
---|
|
|
---|
Diğer veriler
Tekrarlanabilirlik / hassasiyet: 6 σ
Ölçülen değerlerin tekrarlanabilirliği | ||
Abstand | Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | siyah (%6...90 azalma) |
20 mm | 0,1 mm | 0,5 mm |
50 mm | 0,2 mm | 1,0 mm |
100 mm | 0,5 mm | 2,0 mm |
Doğruluk | ||
Abstand | Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | siyah (%6...90 azalma) |
20 mm | ± 0,6 mm | ± 0,9 mm |
50 mm | ± 1,5 mm | ± 2,0 mm |
100 mm | ± 3,0 mm | ± 4,0 mm |
Değerler aşağıdaki koşullar için geçerlidir. | |
Nesneye vuran, dış ışık | < 10 klx |
mesafe pozlama süresi | 23 °C / 960 hPa |
dakika olarak minimum başlama gecikmesi | 10 |
IO-Link - ölçme modu |