Mobil makineler için analog kamera
O2M203
O2MXOOKG/A1/GM/115/M
Mobil makineler için analog kamera
O2M203
O2MXOOKG/A1/GM/115/M
- Mobil makinelerde arka alan izleme için analog video çıkışı
- Kapalı, hava şartlarına dayanıklı alüminyum gövde
- Yüksek şok ve titreşim direnci
- Isı kontrollü mercek ısıtması
- EG tipi onay E4
Ürün özellikleri
Görüntü çözünürlüğü [px] | 640 x 480 |
---|---|
Bakış açısı [°] | 118 x 89 |
Uygulama
Sistem | ekranlı kablo |
---|---|
Uygulama | Entegre ayna fonksiyonu |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 12...32 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 280; (mercek ısıtmalı) |
Aşırı gerilim koruması | evet |
Görüntü sensörü | ¼'' 4:3 VGA CMOS görüntü sensörü rengi |
Anahtar açık tepe akımı [mA] | 700 |
Anahtar-açık pik akım süresi [ms] | 2 |
Çıkışlar
Video çıkışı | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
---|
İzleme aralığı
Görüntü alan boyutu [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Görüntü çözünürlüğü [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
Bakış açısı [°] | 118 x 89 | ||||||||||||||||||||||||
Işık hassasiyeti [LUX] | < 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
Dinamik algılama mesafesi [dB] | > 80 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||
Tuz püskürtme testi |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 313 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 55,5 / L = 51,3 |
Malzemeler | Gövde: PC/ABS; ön lens: Poliyamid cam fiber takviyeli |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,5 m | |
Soketli: 1 x M16; kodlama: A; Ekranlı bağlantı kablosu: evet |