- Ürünler
- Görüntü işleme / Tanımlama
- Optik tanımlama
- Endüstriyel ağ sistemi arayüzlü ve metin tanıma özellikli çoklu kod okuyucu
- O2I503
1D/2D kod okuyucuları
O2I503
O2IIRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/W
1D/2D kod okuyucuları
O2I503
O2IIRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/W
- Geniş açı lense sahip çoklu kod okuyucu
- Dahili infrared aydınlatma
- Proses arayüzleri TCP/ IP ve Ethernet/IP
- Eş zamanlı birçok kod ve metin satırı
- Entegre flaş bellek
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Görüntü çözünürlüğü [px] | 1280 x 960 |
Maks. okuma oranı [Hz] | 40 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 400; (24V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 850 |
Görüntü sensörü | CMOS görüntü sensörü siyah/beyaz |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 1; Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Girişler
Tetikleme | harici; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; dahili |
---|---|
Dijital girişlerin sayısı | 1 |
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 2; (yapılandırılabilir) |
Çıkış fonksiyonu | 24 V PNP/NPN |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 1 |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Görüntü alan boyutu [mm] |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çalışma aralığı [mm] | > 35 | ||||||||||||||||||||
Görüntü çözünürlüğü [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||
Lens tipi | Geniş açı | ||||||||||||||||||||
Okunabilir kodlar | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||
Kod kalitesinin esas aldığı değer |
|
||||||||||||||||||||
Okunabilen fontlar | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||
Her yönden okuma | evet | ||||||||||||||||||||
Görüntü düzlemine olan maks. eğim açısı [°] | 45 | ||||||||||||||||||||
Maks. okuma oranı [Hz] | 40 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | öğretme butonu; ifm Vision Assistant ile PC üzerinden |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet |
---|
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
İletim standardı | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
İletim oranı | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Fabrika ayarları |
|
||||
Kullanım tipi | Parametre ayarı; Veri iletimi |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...70 |
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||
Lazer koruma sınıfı | 1 | ||||||||||
Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||||||
Fotobiyolojik güvenlik | serbest grup; (EN 62471) | ||||||||||
Elektriksel koruma |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 62 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 600,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 45 x 45 x 86 |
Malzemeler | Gövde: çinko döküm toz boya ile kaplı; ön mercekler: Gorillaglas; LED pencere: PC; buton: POM |
Conta malzemesi | FKM |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|