- Ürünler
- Görüntü işleme / Tanımlama
- Optik tanımlama
- Endüstriyel ağ sistemi arayüzlü çoklu kod okuyucu
- O2I350
1D/2D kod okuyucuları
O2I350
O2IROS-G/D/RS232/E1/E2
1D/2D kod okuyucuları
O2I350
O2IROS-G/D/RS232/E1/E2
- 1D ve 2D kodlarının yönelimden bağımsız okunması
- 30 farklı kod türünü tanıma
- Sensör içinde entegre kod karşılaştırma sistemi
- Sorunlu yüzeylere sahip uygulamalar için bölünebilir ışıklandırma
8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir. Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Görüntü çözünürlüğü [px] | 640 x 480 |
Maks. okuma oranı [Hz] | 20 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | 10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
Akım tüketimi [mA] | < 300 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 625 |
Görüntü sensörü | CMOS görüntü sensörü siyah/beyaz |
Tümleştirilmiş aydınlatma | evet; (Kırmızı ışık: 625 nm 4 aydınlatma bölmeli PC işletim programı ile bireysel kontrol) |
İşaretleme lazeri | evet; (kırmızı; Lazer koruma sınıfı 2 DIN EN 60825-1) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Girişler
Tetikleme | dahili; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 2; (yapılandırılabilir) |
Çıkış fonksiyonu | 24 V PNP |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Görüntü alan boyutu [mm] |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çalışma aralığı [mm] | > 50 | ||||||||||||||||
Görüntü çözünürlüğü [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||
Lens tipi | standart | ||||||||||||||||
Okunabilir kodlar | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||
Okunabilen fontlar | Industrial; Document | ||||||||||||||||
Yazı tanıma | evet | ||||||||||||||||
Her yönden okuma | evet | ||||||||||||||||
Görüntü düzlemine olan maks. eğim açısı [°] | 45 | ||||||||||||||||
Maks. okuma oranı [Hz] | 20 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | 2 buton ve 10-parçalı gösterge aracılığı ile veya işletim yazılımlı PC / dizüstü bilgisayar aracılığı ile |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet; RS232 |
---|---|
R232 arabirim sayısı | 1 |
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
İletim standardı | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
İletim oranı | 10; 100 | ||||
Protokol | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||
Fabrika ayarları |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 416 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 60 x 42 x 53,5 |
Malzemeler | Gövde: çinko döküm toz boya ile kaplı; ön mercekler: Cam; LED pencere: PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - Ethernet
Soketli: 1 x M12; kodlama: D |
Elektriksel bağlantı - RS-232
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |