Harici aydınlatma
O2D932
Dome Light 130 WH IR/ US
Harici aydınlatma
O2D932
Dome Light 130 WH IR/ US
- Dört farklı renkte homojen(türdeş) ışık
- Seçilebilir iki renk kombinasyonu: beyaz/kızılötesi veya camgöbeği/kırmızı
- Dört aydınlatma bölmesi ayrı ayrı kontrol edilebilir
- 4 kat daha fazla ışıkla kalıcı ışık veya pals çalışma
- Harici kontrol ünitesi gerekli değildir
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Beyaz ışık; kızılötesi |
---|
Uygulama
Aydınlatma alanı [mm] | 130 x 130 |
---|---|
Yapı formu | Dome |
Çalışma şekli | normal ışık yoğunluğu (sürekli çalıştırma mümkün); yüksek ışık yoğunluğu (palsli) |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | Çalışma durumu "kalıcı çalışma": 540; çalışma durumu "yüksek yoğunlukta ışık": 2580 |
Koruma sınıfı | III; (PELV) |
Işık kaynağı | Beyaz ışık; kızılötesi |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 1 |
---|
Girişler
Tetikleme | 24 V PNP/NPN; harici |
---|---|
Dijital girişlerin sayısı | 1 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...40 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...60 |
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
Fotobiyolojik güvenlik | risk grubu 1; (DIN EN 62471) |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1018,15 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 256,8 x 197 x 106,8 |
Malzemeler | Gövde: Alüminyum siyah kaplamalı; Kapak: ABS |
Sıkıştırma torku [Nm] | 0,5...1,5 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı
Soketli: M12; kodlama: A |
Elektriksel bağlantı - Parametre ayarı
Soketli: M12; kodlama: A |