- Ürünler
- Güvenlik teknolojisi
- RFID ve manyetik kodlu güvenlik sensörleri
- Manyetik olarak kodlanmış sensörler
- MN500S
Manyetik olarak kodlanmış sensör
MN500S
MN44008-AKOG/-H
Manyetik olarak kodlanmış sensör
MN500S
MN44008-AKOG/-H
- Farklı yönlerden çalıştırma mümkündür
- İstenmeyen müdahaleleri önlemek için paslanmaz çelik arkasına gizleyin.
- ZVEI' nin yeni arayüz tanımlaması CB24I' ya uygundur
- ISO 13849-1'e göre PL e'ye kadar G150xS / AC4x2S tipi bir değerlendirme ünitesi ile bağlantılı olarak en yüksek güvenlik seviyesi
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | 2 x nomalde açık; (gerilimsiz) |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 8; (tanımlanmış aktüatör ile) |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Uygulama
Dizayn | kodlanmış hedef |
---|---|
Çalışma şekli | sürekli çalışma |
Uygulama | Emniyetle ilgili uygulamalar için |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
---|---|
Nominal izolasyon gerilimi [V] | 60 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | hayır |
İç direnç (Ri) [Ω] | 10; (1 W) |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | 2 x nomalde açık; (gerilimsiz) |
---|---|
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 50 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 150 |
Çıkış verileri | Arayüz tip A |
Kısa devre koruması | hayır |
Maks. kapasitif yük CL_max [nF] | 20 |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 8; (tanımlanmış aktüatör ile) |
---|---|
Güvenli anahtar kapama noktası s(ar) [mm] | 20 |
Tepki süresi
Güvenlik isteğine yanıt süresi [ms] | 10 |
---|---|
Maks. kapanma zamanı [ms] | 0,1 |
Maks. zaman kazandırma sıçraması [ms] | 0,6 |
Çalışma Koşulları
Uygulamalar | EN 60654-1 e göre C sınıfı hava koşullarına dayanıklı uygulama | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 | |
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Çalışma sıcaklığı [°C] | 10...40 | |
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Maksimum bağıl nem [%] | kısa bir süre sonra: 5...95 %; sürekli: 5...70 % | |
Hava basıncı [kPa] | 80...106 | |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 | |
Tuz püskürtme | hayır | |
Koruma | IP 67; IP 69K; (korumalı kablo döşeme) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||
Titreşim dayanımı |
|
Güvenlik sınıflandırması
Ömür TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |
---|---|---|
Görev süresi TM (ek bilgi) |
|
|
B10D | 20.000.000; (yüksüz; en büyük yükte DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000) |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 261,5 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Malzemeler | Gövde: PA; Tespit plakası: paslanmaz çelik (1.4301 / 304) |
Sıkıştırma torku [Nm] | 0,8...2 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PVC, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² |
---|