You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Manyetik sensörler
  4. Tüm manyetik sensörler
  5. MFH200

Hidrolik silindirler için basınca dayanıklı pozisyon sensörü

MFH200

MFA3002BBPKG/B/AM/500/US

Hidrolik silindirler için basınca dayanıklı pozisyon sensörü

MFH200

MFA3002BBPKG/B/AM/500/US

  • Hidrolik silindirlerde konum bildirimi için
  • 500 bar'a kadar basınca dayanıklı
  • Ağır iş için metal algı yüzeyi
  • Yüksek patlama basıncı
  • 10 milyondan fazla basınç çevrimi ömrü
  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı PNP
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Algılama mesafesi [mm] 1,8
Gövde Diş yapısı
Boyutlar [mm] M12 x 1 / L = 93
Uygulama
Sistem Tamamen metal gövde
Uygulama Hidrolik silindir
Ortam Demir metalleri algılar
Patlama basıncı [bar] 2000
Dayanma basıncı [bar] 500
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...36 DC
Akım tüketimi [mA] < 23
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 1,6
Maks. kaçak akım [mA] 0,1
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 200
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 1000
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 1,8
Doğruluk / sapma
Histerezis [Sr nin % si] < 15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] 10
Tekrarlanabilirlik [Sr nin % si] 10
Çalışma Koşulları
Pik basıncı [bar] 1000
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...120
Koruma IP 65; IP 68; IP 69K
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF ışıması 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF iletilen 10 V
EN 55011 Sınıf B
DIN ISO 11452-5 100 V/m
Vibrasyon direnci
EN 60068-2-6 Fc 20 g frekans başına 50 çevrim; 3 eksende dakikada 1 oktav / 10...3000 Hz -20...50 °C
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms yarım sinüs; her biri 3 koordinat ekseninin her yönünde 3 darbe / -40...85 °C
Sürekli şok dayanımı
EN 60068-2-27 Ea 40 g 6 ms; her biri 3 koordinat ekseninin her yönünde 4000 darbe / -20...50 °C
MTTF [yıl] 1701
UL onayı
UL onay numarası C005
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 44,1
Gövde Diş yapısı
Montaj gömülebilir montaj
Boyutlar [mm] M12 x 1 / L = 93
Diş tasarımı M12 x 1
Malzemeler Gövde: paslanmaz çelik; O-Ring: FKM; destekleyici halka: PTFE
Sıkıştırma torku [Nm] < 15
Tamamen metal gövde evet
Aksesuarlar
Parçalar
montaj somunu: 1
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PEI
şemalar ve grafikler