- Ürünler
- M30711
Mobil makineler için programlanabilir kontrol cihazı
M30711
ecomatController/60
Mobil makineler için programlanabilir kontrol cihazı
M30711
ecomatController/60
- Taşıt ve hareketli makinelerde karmaşık kontrol işlevleri için
- Bir çok ayarlanabilir, çok işlevli giriş ve çıkış kanalı
- Çeşitli iletişim görevleri için yüksek performanslı CAN arayüzleri
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: CR711S Ürün karşılaştırması: M30711 / CR711S Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 400 |
Ters polarite koruması | evet |
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 60 |
---|---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 32; Analog girişlerin sayısı: 16; Frekans girişlerin sayısı: 8; Resiztör girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 27; Analog çıkışların sayısı: 1 |
Girişler
Frekans girişlerin sayısı | 8 |
---|---|
Resiztör girişlerin sayısı | 4 |
Dijital girişlerin sayısı | 32 |
Analog girişlerin sayısı | 16 |
Analog giriş (akım) [mA] | 0...20 |
Analog giriş (gerilim) [V] | 0...32 |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 27 |
---|---|
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10 |
Kısa devre koruması | evet |
PWM çıkışların sayısı | 27 |
PWM-I çıkışların sayısı | 18 |
H-bridge çıkışların sayısı | 3 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | giriş/çıkış fonksiyonları |
---|---|
IEC 61131-3' a PLC fonksiyonu | evet |
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 4 |
---|---|
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 1 |
R232 arabirim sayısı | 1 |
Çalışma Koşulları
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67; (uygun konektör ile birlikte) |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1458 |
---|---|
Montaj şekli | serbest duruş |
Boyutlar [mm] | 219 x 47 x 203 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|