Optik yağ partikül monitörü
LDP100
OIL PARTICLE MONITOR
Optik yağ partikül monitörü
LDP100
OIL PARTICLE MONITOR
- Parçacık yoğunluğunun analizi ile eğilim izleme
- LCD göstergede saflık sınıfı görüntüsü
- 420 bara kadar olan uygulamalar
- Anlaşılır ve kolay kullanım
- CAN bus, analog ve devre çıkışları
8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir. Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız) Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|---|
Proses bağlantısı | dişli bağlantı M16 x 2 dış dişli Minimess |
Uygulama
Ortam | mineral yağ (örn. HLP); ester yağ (örn. HEES); biyolojik olarak çözünebilir yağlar (örn. HETG) |
---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -10...80 |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9...33 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 9...50 |
Koruma sınıfı | III |
Ölçme ilkesi | fotoelektrik |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 500 |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | (Ub - 4 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 1000 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı | 10...22; (algılama mesafesi sayısı) |
---|---|
Gösterge aralığı | 0...24; (algılama mesafesi sayısı) |
Doğruluk / sapma
Doğruluk | ± 1; (algılama mesafesi sayısı) |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | butonlar, PC veya dijital I/O ile |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | CAN |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...60 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 129 |
---|---|
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları - 3. madde, paragraf (3) |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 829 |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1,4028 / 420); safir; NBR; Krom |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı M16 x 2 dış dişli Minimess |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|