Yağ nemi sensörü
LDH100
OIL HUMIDITY SENSOR
Yağ nemi sensörü
LDH100
OIL HUMIDITY SENSOR
- Yağlarda sürekli durum izleme
- Görece nem ve ısı için iki analog çıkış
- Yüksek basınç direnci
- Proses bağlantısı sayesinde hızlı kurulum
8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir. Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 2 |
---|---|
Proses bağlantısı | G 3/4 |
Uygulama
Ortam | mineral yağlar; sentetik esterler; biyolojik olarak çözünebilir yağlar |
---|---|
Tank basıncı [bar] | 50 |
Ortam sıcaklığı [°C] | -40...105 |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9...33 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 25 |
Koruma sınıfı | III |
Ters kutuplama koruması | hayır |
Ölçme ilkesi | kapasitif |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Analog çıkışların sayısı | 2 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | (Ub - 8) x 25 |
Analog çıkışın çözünürlüğü | φ: 1% / T: 0,1 K |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [°C] | -20...120 |
---|
Doğruluk / sapma
Doğruluk | φ: ± 3 % / T: ± 2 % |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 1,3 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Maksimum bağıl nem [%] | 100 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||||||
MTTF [yıl] | 90 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 176,5 |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | Alüminyum; HNBR; Poliüretan reçine; epoksi reçine |
Proses bağlantısı | G 3/4 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|