Illuminated capacitive touch sensor
KT6100
KTMEF-KMMFFKG/2m/IO
Illuminated capacitive touch sensor
KT6100
KTMEF-KMMFFKG/2m/IO
- Ergonomik, hafifçe dokunarak ayarlanabilen sensör
- Başlangıç gecikmesi, istenmeyen anahtarlamaları engeller
- RGB LEDlerle işletme durumunun görüntülenmesi
- Renk, NO/NC veya IO-Link üzerinden tetikleme gibi çeşitli ayar seçenekleri
- Islak ortamlarda veya operatörlerin eldiven takma durumlarında ayarlanabilir yansıma veya hassasiyet
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı |
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Uygulama
Çalışma prensibi | dinamik; (statik; bistabil parametrelenebilir) |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 12...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 30 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 150 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
Tepki süresi
Cevap süresi [ms] | 35 |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | Normalde açık / kapalı; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; parlaklık; Sensitivität |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 1 | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 1 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 3,5 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 69K; (ön taraf) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 359 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 93 |
---|---|
Malzemeler | PA 6,6-GF30 siyah; aktif yüzey: PA Grilamid TR 90UV |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
||
---|---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR |
---|