You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. KI5032

Kapasitif NAMUR sensör

KI5032

KI-2015-N/NI/10m/1G

Kapasitif NAMUR sensör

KI5032

KI-2015-N/NI/10m/1G

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
  • ce
  • ex
  • ccsaus
  • fm
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı NAMUR
Çıkış fonksiyonu normalde kapalı
Algılama mesafesi [mm] 15
Gövde Diş yapısı
Boyutlar [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Elektriksel özellikleri
Anahtarlama amfikatörüne bağlantı evet
Anahtarlama amplifikatörleri sertifikalı kendinden güvenli devrelerle maksimum değerler ile bağlantı: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Nominal gerilim DC [V] 8,2; (1kΩ)
Besleme gerilimi DC [V] 7,5...15
Akım tüketimi [mA] < 1; (devre dışı bırakılmış; iletken: > 2,2)
Koruma sınıfı II
Çıkışlar
Elektriksel yapı NAMUR
Çıkış fonksiyonu normalde kapalı
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 40
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 15
Algılama aralığı ayarlanabilir evet
Algılama aralığının fabrika ayarı [mm] 15
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] 15 ± 10 %
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı Cam: 0,4 / Su: 1 / Seramik: 0,2 / PVC: 0,2
Histerezis [Sr nin % si] 1...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] -15...15
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...60
Koruma IP 65
Testler / Onaylar
Onay DMT 01 ATEX E 020
ATEX onaylı II 1G EEx ia IIB T6
EMC
EN 61000-4-2 ESD 8 kV kontak deşarjı / 15 kV havada deşarj
EN 61000-4-3 HF ışıması 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 4 kV pens kapanması
EN 61000-4-6 HF iletilen 10 V
Güvenlik sınıflandırması
Maks. dahili kapasitans [nF] 376,28
Maks. dahili indüktans [µH] 5
Mekanik özellikleri
Gövde Diş yapısı
Montaj çıkıntılı montaj
Boyutlar [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Diş tasarımı M30 x 1,5
Malzemeler PBT
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²