You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. KG5055

Kapasitif sensör

KG5055

KG-3002-BNKG/NI

Kapasitif sensör

KG5055

KG-3002-BNKG/NI

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: KG5046 Ürün karşılaştırması: KG5055 / KG5046 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
  • ce
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı NPN
Çıkış fonksiyonu normalde kapalı
Algılama mesafesi [mm] 1,6; (Değiştirilemez, vida ile sabitlenerek mühürlenmiş)
Gövde Diş yapısı
Boyutlar [mm] M18 x 1 / L = 84
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...36 DC
Akım tüketimi [mA] < 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC)
Koruma sınıfı II
Ters polarite koruması evet
Çıkışlar
Elektriksel yapı NPN
Çıkış fonksiyonu normalde kapalı
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 250
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 50
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 1,6; (Değiştirilemez, vida ile sabitlenerek mühürlenmiş)
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] 1,6; (± 0,1)
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı Cam: 0,4 / Su: 1 / Seramik: 0,2 / PVC: 0,2
Histerezis [Sr nin % si] 1...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] -15...15
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67
Arttırılmış bağışıklık evet
Testler / Onaylar
EMC
EN 60947-5-2
Mekanik özellikleri
Gövde Diş yapısı
Montaj çıkıntılı montaj
Boyutlar [mm] M18 x 1 / L = 84
Diş tasarımı M18 x 1
Malzemeler PBT
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²