İndüktif sensör
IQ2000
IQ23008BBPKG/2M/PUR
İndüktif sensör
IQ2000
IQ23008BBPKG/2M/PUR
- Düz kurulum ve yüksek sıcaklık aralığı sayesinde uzun ömür ve sağlamlık
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için az yer kaplayan gövde
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 20 x 8 x 32 |
Uygulama
Sistem | Hareketli kablo kanallarına uygunluk; Arttırılmış algılama mesafesi |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 10 |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 400 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 8 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...6,48 |
Arttırılmış algılama mesafesi | evet |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 | |||
---|---|---|---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 | |||
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 | |||
Schaltpunktdrift Zusatz |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Sürekli şok dayanımı |
|
||||||||||
Hızlı sıcaklık değişimleri |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 1688 | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 79,4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | ||||
Montaj | gömülebilir montaj | ||||
Boyutlar [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||
Malzemeler | çinko döküm özel kaplamalı; algılama yüzeyi: PBT turuncu; LED pencere: TPU; dolgulu: PUR | ||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|