1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. IN5013

Artık mevcut olmayan ürün – Arşiv girişi

Şununla değiştirildi: IN5133 – Ürün karşılaştırması: IN5013 / IN5133

IN5013

İndüktif sensör

IN-3004LANOG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Değerli müşterimiz,
maalesef bu bilgi formu istediğiniz dilde mevcut değil. Başka sorularınız varsa bize info@ifm.com adresinden e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla
ifm Ekibi

Karşıdan yükleme
Technische Details
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı NPN
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Algılama mesafesi [mm] 4
Gövde dikdörtgensel
Boyutlar [mm] 40 x 12 x 26
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC
Akım tüketimi [mA] 7; (24 V)
Ters polarite koruması hayır
Çıkışlar
Elektriksel yapı NPN
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 1,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 200
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 250
Kısa devre koruması hayır
Aşırı yük koruması hayır
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 4
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] 4 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm] 0...3,25
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,85 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3
Histerezis [Sr nin % si] 3...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] -10...10
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 65
Mekanik özellikleri
Gövde dikdörtgensel
Montaj çıkıntılı montaj
Boyutlar [mm] 40 x 12 x 26
Malzemeler PBT
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız! — TR-TR — IN5013-00 — 01.03.1989 —