You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. IM0043

İndüktif sensör

IM0043

IMC2015-ARKA/LS-100AK/CSA

İndüktif sensör

IM0043

IMC2015-ARKA/LS-100AK/CSA

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: IM0055 Ürün karşılaştırması: IM0043 / IM0055 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
  • ce
  • cul
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Algılama mesafesi [mm] 15
Gövde dikdörtgensel
Boyutlar [mm] 40 x 40 x 66
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] 47...63
Çalışma gerilimi [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Koruma sınıfı I
Ters polarite koruması evet
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 5,5
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] 5,5
Minimum yük akımı [mA] 5,5
Maks. kaçak akım [mA] 1,7 (140 V AC/DC)
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] 450
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 450
Yük akımı (Anlık) [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Anahtarlama frekansı AC [Hz] 25
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 100
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 15
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] 15 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm] 0...12,1
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2
Histerezis [Sr nin % si] 1...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] -10...10
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...70
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Sınıf B
Mekanik özellikleri
Gövde dikdörtgensel
Montaj gömülebilir montaj
Boyutlar [mm] 40 x 40 x 66
Malzemeler PBT; algılama yüzeyi: PPE
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, kırmızı
Çalışma 1 x LED, yeşil
kısa devre 1 x LED, yeşil/kırmızı sıralı yanıp sönüyor
Açıklamalar
Açıklamalar
Aktif yüz 5 pozisyonlu ayarlanabilir
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x 1/2"; kodlama: C