İndüktif sensör
IM0011
IME2015BFBOA
İndüktif sensör
IM0011
IME2015BFBOA
- İletimde kullanım için uzun algı menzili
- Birleştirilmiş AA/DA çıktısı ve iki telli teknoloji
- Programlanabilir NA/NK çıkış işlevi
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Geniş işletim gerilimi aralığı
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 15 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 40 x 40 x 120 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Ters kutuplama koruması | hayır |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 6 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 6,5 |
Minimum yük akımı [mA] | 5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 20 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 55 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 15 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 15 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...12,1 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 603 | ||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 188,5 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | 40 x 40 x 120 |
Malzemeler | PPE |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: ...2,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 7...13 mm; Kablo rekoru: M20 X 1,5 |
---|