1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. II5227

Artık mevcut olmayan ürün – Arşiv girişi

II5227

İndüktif sensör

IIB3010-BPKG/TS-600-APS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Değerli müşterimiz,
maalesef bu bilgi formu istediğiniz dilde mevcut değil. Başka sorularınız varsa bize info@ifm.com adresinden e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla
ifm Ekibi

  • ce

Karşıdan yükleme
Technische Details
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı PNP
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Algılama mesafesi [mm] 10
Gövde Diş yapısı
Boyutlar [mm] M30 x 1,5
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...36 DC
Akım tüketimi [mA] 15; (24 V)
Koruma sınıfı II
Ters polarite koruması evet
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 300
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 10
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] 10 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm] 0...0,8
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3
Histerezis [Sr nin % si] 3...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] -10...10
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 65
Testler / Onaylar
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Sınıf B
Mekanik özellikleri
Gövde Diş yapısı
Montaj gömülebilir montaj
Boyutlar [mm] M30 x 1,5
Diş tasarımı M30 x 1,5
Malzemeler Pirinç nikel kaplamalı; PBT
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Aksesuarlar
Aksesuarlar (içinde)
montaj somunu: 2
Açıklamalar
Açıklamalar
Not:
Konektör pinleri DIN EN 50044 e uygun değildir.
Konektördeki koruyucu toprak kullanılmamalıdır.
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı Soketli: 1 x Ø 28 mm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız! — TR-TR — II5227-00 — 06.03.2003 —