1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. II5004

Artık mevcut olmayan ürün – Arşiv girişi

Şununla değiştirildi: II5369 – Ürün karşılaştırması: II5004 / II5369

II5004

İndüktif sensör

II-3010-BPOG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Değerli müşterimiz,
maalesef bu bilgi formu istediğiniz dilde mevcut değil. Başka sorularınız varsa bize info@ifm.com adresinden e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla
ifm Ekibi

  • ce

Karşıdan yükleme
Technische Details
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı PNP
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Algılama mesafesi [mm] 10
Gövde Diş yapısı
Boyutlar [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...55 DC
Koruma sınıfı II
Ters polarite koruması hayır
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 1
Maks. kaçak akım [mA] 7
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 400
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 50
Kısa devre koruması hayır
Aşırı yük koruması hayır
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 10
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] 10 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm] 0...8,1
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3
Histerezis [Sr nin % si] 1...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] -10...10
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Sınıf B
Mekanik özellikleri
Gövde Diş yapısı
Montaj gömülebilir montaj
Boyutlar [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Diş tasarımı M30 x 1,5
Malzemeler PBT
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Aksesuarlar
Aksesuarlar (içinde)
montaj somunu: 2
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız! — TR-TR — II5004-00 — 07.03.1991 —