You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. İndüktif sensörler
  4. Tüm indüktif sensörler
  5. IGT258

İndüktif tam-metal gövdeli sensör

IGT258

IGB3008BBPKG/AM/V4A/US-104

İndüktif tam-metal gövdeli sensör

IGT258

IGB3008BBPKG/AM/V4A/US-104

  • Ağır iş için metal algı yüzeyi
  • Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için yüksek koruma derecelendirmesi
  • Sık sıcaklık dalgalanmaları durumunda dahi sıcaklık şokuna dayanıklı
  • Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
  • Geniş algı menzili ve düşük sensör toleransları nedeniyle güvenli algılama
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı PNP
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Algılama mesafesi [mm] 8
Gövde Diş yapısı
Boyutlar [mm] M18 x 1 / L = 45
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar; Arttırılmış algılama mesafesi; Tamamen metal gövde
Uygulama yıpratıcı temizleme maddeleri ile düzenli temizleme; düzenli temizleme işlemi
Dayanma basıncı [bar] 100
Basınç değerlendirme notu
algılama yüzeyi
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC
Akım tüketimi [mA] < 10
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 100
Kısa devre koruması evet
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 8
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] 8 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm] 0...6,48
Arttırılmış algılama mesafesi evet
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,6 / Alüminyum: 0,5 / Bakır: 0,2
Histerezis [Sr nin % si] 3...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] -10...10
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] 0...100
Koruma IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF ışıması 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF iletilen 10 V
EN 55011 Sınıf B
Darbe direnci
1 J
Vibrasyon direnci
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / frekans başına 50 çevrim; 3 eksende dakikada 1 oktav
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms yarım sinüs; her biri 3 koordinat ekseninin her yönünde 3 darbe
Sürekli şok dayanımı
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; her biri 3 koordinat ekseninin her yönünde 4000 darbe
Hızlı sıcaklık değişimleri
EN 60068-2-14 Nc $TA_0GradC_TB_100GradC_t1_30_min_t2_10_s_50_Zyklen
MTTF [yıl] 1244
Gömülü yazılım dahildir evet
UL onayı
Ta 0...70 °C
Enclosure type Type 1
Güç kaynağı Limited Voltage/Current
UL onay numarası A012
Dosya numarası UL E174191
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 44,2
Gövde Diş yapısı
Montaj gömülebilir montaj
Boyutlar [mm] M18 x 1 / L = 45
Diş tasarımı M18 x 1
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); algılama yüzeyi: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); LED pencere: PEI; montaj somunu: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sıkıştırma torku [Nm] 50
Tamamen metal gövde evet
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 4 x LED, sarı
Aksesuarlar
Parçalar
montaj somunu: 2
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı