You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. IF5263

İndüktif sensör

IF5263

IFB3004-BNOG/ 6m

İndüktif sensör

IF5263

IFB3004-BNOG/ 6m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
  • ce
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı NPN
Çıkış fonksiyonu normalde kapalı
Algılama mesafesi [mm] 4
Gövde Diş yapısı
Boyutlar [mm] M12 x 1 / L = 35
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...36 DC
Akım tüketimi [mA] 15; (24 V)
Koruma sınıfı II
Ters polarite koruması hayır
Çıkışlar
Elektriksel yapı NPN
Çıkış fonksiyonu normalde kapalı
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 200
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 400
Kısa devre koruması hayır
Aşırı yük koruması hayır
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 4
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] 4 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm] 0...3,25
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2
Histerezis [Sr nin % si] 1...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] -10...10
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Sınıf B
Mekanik özellikleri
Gövde Diş yapısı
Montaj çıkıntılı montaj
Boyutlar [mm] M12 x 1 / L = 35
Diş tasarımı M12 x 1
Malzemeler Pirinç nikel kaplamalı; PBT
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Aksesuarlar
Parçalar
montaj somunu: 2
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²