You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. IB0061

İndüktif sensör

IB0061

IB-2030-ABOA/F1

İndüktif sensör

IB0061

IB-2030-ABOA/F1

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: IB0026 Ürün karşılaştırması: IB0061 / IB0026 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
  • ce
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Algılama mesafesi [mm] 30
Gövde Silindirik
Boyutlar [mm] Ø 34 / L = 82
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 20...250 AC/DC
Koruma sınıfı II
Ters polarite koruması hayır
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 6,5
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] 6,5
Minimum yük akımı [mA] 5
Maks. kaçak akım [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Yük akımı (Anlık) [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Anahtarlama frekansı AC [Hz] 25
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 50
Kısa devre koruması hayır
Aşırı yük koruması hayır
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 30
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] 30 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm] 0...24,3
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3
Histerezis [Sr nin % si] 3...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] -10...10
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Sınıf B
Mekanik özellikleri
Gövde Silindirik
Montaj çıkıntılı montaj
Boyutlar [mm] Ø 34 / L = 82
Malzemeler PBT
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Aksesuarlar
Parçalar
Montaj kelepçesi: 1
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²