1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. IB0051

Artık mevcut olmayan ürün – Arşiv girişi

Alternatif ürün: IB0085 – Ürün karşılaştırması: IB0051 / IB0085
Alternatif ürün ve aksesuarları seçerken olası farklı teknik verilere dikkat edin!

IB0051

İndüktif sensör

IB-2020ZABOA

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Değerli müşterimiz,
maalesef bu bilgi formu istediğiniz dilde mevcut değil. Başka sorularınız varsa bize info@ifm.com adresinden e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla
ifm Ekibi

Karşıdan yükleme
Technische Details
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Algılama mesafesi [mm] 20
Gövde Silindirik
Boyutlar [mm] Ø 34 / L = 82
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 20...250 AC/DC
Koruma sınıfı II
Ters polarite koruması hayır
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 6
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] 6,5
Minimum yük akımı [mA] 5
Maks. kaçak akım [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] 100; (350 (...50 °C))
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Yük akımı (Anlık) [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Anahtarlama frekansı AC [Hz] 20
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 20
Kısa devre koruması hayır
Aşırı yük koruması hayır
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 20
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] 20 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm] 0...16,2
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3
Histerezis [Sr nin % si] 1...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] -10...10
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...100
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Sınıf B
Mekanik özellikleri
Gövde Silindirik
Montaj çıkıntılı montaj
Boyutlar [mm] Ø 34 / L = 82
Malzemeler PBT
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Aksesuarlar
Aksesuarlar (içinde)
Montaj kelepçesi: 1
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 2 m, Silikon; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız! — TR-TR — IB0051-00 — 06.03.2003 —