You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. IA5111

İndüktif sensör

IA5111

IAE3010-APKG/55V

İndüktif sensör

IA5111

IAE3010-APKG/55V

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: IA5122 Ürün karşılaştırması: IA5111 / IA5122 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
  • ce
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı PNP
Çıkış fonksiyonu normalde kapalı
Algılama mesafesi [mm] 10
Gövde Silindirik
Boyutlar [mm] Ø 20 / L = 92
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...55 DC
Akım tüketimi [mA] 5; (24 V)
Koruma sınıfı II
Ters polarite koruması evet
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP
Çıkış fonksiyonu normalde kapalı
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 250
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 300
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 10
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] 10 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm] 0...8,1
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2
Histerezis [Sr nin % si] 1...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] -10...10
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 65
Testler / Onaylar
EMC
EN 60947-5-2
Mekanik özellikleri
Gövde Silindirik
Montaj çıkıntılı montaj
Boyutlar [mm] Ø 20 / L = 92
Malzemeler PBT; LED pencere: PC
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Aksesuarlar
Parçalar
Montaj kelepçesi: 1
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı klemens: ...2,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 4,5...10 mm