İndüktif güvenlik sensörü
GG854S
GIGK4008-2PO/SIL2/US
İndüktif güvenlik sensörü
GG854S
GIGK4008-2PO/SIL2/US
- Aşağıdaki standartlara göre onay belgeli: EN 60947-5-3, IEC 61508 ve ISO 13849
- Güvenlik PLC'si, güvenli AS-i modülleri veya güvenli değerlendirme birimlerine bağlantı
- Operatör ve makine güvenliğinin sağlanması
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | 2 x OSSD (A1 ve A2) |
Etkin bölge [mm] | > 11,5 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Çalışma şekli | sürekli çalışma |
Emniyetle ilgili fonksiyon | doğru şekilde sönümlendiğinde güvenli durum |
Uygulama | Mobil ve zorlu uygulamalarda kullanım |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nominal izolasyon gerilimi [V] | 60 |
Akım tüketimi [mA] | < 20 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 1000 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | 2 x OSSD (A1 ve A2) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Minimum yük akımı [mA] | 1 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 50 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 10 |
Çıkış verileri | Arayüz tip C sınıf 1 |
24 V de çıkış gerilimi | EN 61131-2 ile uyumlu girişlerin tipi 1, 2 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
Maks. kapasitif yük CL_max [nF] | 20 |
İzleme aralığı
Etkin bölge [mm] | > 11,5 |
---|---|
Güvenli anahtar kapama noktası s(ao) [mm] | < 6,5 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...10 |
Tepki süresi
Güvenlik isteğine yanıt süresi [ms] | 5 |
---|---|
Etkin bölgeye yaklaştığı zaman cevap süresi (etkin zaman) [ms] | 5 |
Risk süresi (güvenlikle ilgili hatalar için tepki süresi) [ms] | 100 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimum bağıl nem [%] | 50; (70 °C; <70 °C: >50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İyonlaştırıcı radyasyon | izin verilmez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (ifm soketi uygun şekilde vidalanmış olarak) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimyasal ortam |
|
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geniş bantlı gürültü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sürekli şok dayanımı |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hızlı sıcaklık değişimleri |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuz püskürtme testi |
|
Güvenlik sınıflandırması
Gereksinimleri ile uyumlu standartlar: |
|
|||
---|---|---|---|---|
Ömür TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
Görev süresi TM (ek bilgi) |
|
|||
PFH [1/h] | < 5E-08 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 106,8 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | Dişli gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı; algılama yüzeyi: LCP; LED pencere: PEI; montaj somunu: Pirinç beyaz bronz kaplamalı |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 25 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|