Y-bağlantı kablosu
EY5053
Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE
Y-bağlantı kablosu
EY5053
Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 3 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 54,1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | TPU | ||||
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | ||||
Conta malzemesi | FKM | ||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş C
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5...0,8 Nm |
Elektriksel bağlantı - Kablo
Bağlantı | Kablo: 0,45 m, PVC, Halojensiz, siyah, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket A
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5...0,8 Nm |
Elektriksel bağlantı - Soket B
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5...0,8 Nm |