Soketli bağlantı kablosu
EVW168
ADOGH046SCS0005T04
Soketli bağlantı kablosu
EVW168
ADOGH046SCS0005T04
- Sürtünme zinciri uyumlu, kaynak cürufuna dayanıklı PUR kablosu
- Özel kaynak cürufuna dayanıklı kaplamalı somun
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Kilit mekanizmalı kavrama halkası sayesinde titreşim ve şoklara dayanıklı
- O-halkanın parçalanmasını önlemek için mekanik tıpa
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Uygulama | kaynak uygulamaları |
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -25...90 | |
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli) |
|
|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 181,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Malzemeler | Gövde: TPU Şeffaf siyah; Conta: FKM | ||||||||
Somun malzemesi | Pirinç, yapışmaz kaplamalı | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, gri, Ø 4,9 mm; radyoaktif değil (geri dönüşümlüdür ); kaynak çapaklarına dayanıklı; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, yapışmaz kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm |
---|