Soketli bağlantı kablosu
EVT134
ADOGF040VAS0002E04
Soketli bağlantı kablosu
EVT134
ADOGF040VAS0002E04
- Gıda endüstrisinde hijyenik ve ıslak alanlarda kullanım için
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Büyük işletim ısısı aralığı ve yüksek koruma derecelendirmesi
- Kilit mekanizmalı kavrama halkası sayesinde titreşim ve şoklara dayanıklı
- O-halkanın parçalanmasını önlemek için mekanik tıpa
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Uygulama | gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için |
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 3 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | 5...80 | |
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli) |
|
|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 85,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 10 x 10 x 31 | ||||||||
Malzemeler | Gövde: PVC turuncu; Conta: EPDM | ||||||||
Somun malzemesi | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PVC, turuncu, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,3...0,5 Nm |
---|