Kablolanabilir soket
EVF569
SDOGH050VASFKPG
Kablolanabilir soket
EVF569
SDOGH050VASFKPG
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Vidalı terminaller ile güvenli kablo bağlantısı
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için |
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4; (...40 °C) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...55 | |
Depo nemi [%] | 10...100 | |
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar |
|
|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 42 |
---|---|
Malzemeler | PA 6.6 gri; Conta: EPDM |
Kalıp-gövde malzemesi | PA 6.6 |
Somun malzemesi | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Conta malzemesi | EPDM |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
vidalı klemens: 0,25...1 mm²; Kablo kılıfı: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA 6.6, gri; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: EPDM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm; Karşı tarafın maksimum değerini içine alarak hesaplanır! |
---|