- Ürünler
- Bağlantı teknolojisi
- Ara kablolar
- Saha modülleri için olan enerji kaynakları için ara kablolar
- EVC740
Bağlantı kablosu
EVC740
VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP
Bağlantı kablosu
EVC740
VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP
- Gerilim düşüşünü azaltmak ve daha yüksek akımları aktarmak için geniş kablo kesiti
- Yağ ve soğutuculara dayanıklı
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Kilit mekanizmalı kavrama halkası sayesinde titreşim ve şoklara dayanıklı
- O-halkanın parçalanmasını önlemek için mekanik tıpa
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -25...90 | |
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...55 | |
Depo nemi [%] | 10...100 | |
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar |
|
|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 166,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Malzemeler | Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM | ||||||||
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm |