You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Ara kablolar
  4. Saha modülleri için olan enerji kaynakları için ara kablolar
  5. EVC722

Bağlantı kablosu

EVC722

VDOGH040MSP0020H04STGH040MSP

Bağlantı kablosu

EVC722

VDOGH040MSP0020H04STGH040MSP

  • Gerilim düşüşünü azaltmak ve daha yüksek akımları aktarmak için geniş kablo kesiti
  • Yağ ve soğutuculara dayanıklı
  • Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
  • Kilit mekanizmalı kavrama halkası sayesinde titreşim ve şoklara dayanıklı
  • O-halkanın parçalanmasını önlemek için mekanik tıpa
  • ce
  • ukca
  • cul
Uygulama
Sistem Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz evet
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] < 250 AC / < 300 DC
Koruma sınıfı II
Maks. akım yükü toplamı [A] 4
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] -25...90
Depolama sıcaklığı [°C] -25...55
Depo nemi [%] 10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar
1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 1325,5
Malzemeler Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM
Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı
Hareketli kablo kanallarına uygunluk evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı
İlerleme hızı Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
Bükülme sayısı > 5 Mio.
Burulma zorlaması ± 180 °/m
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 20 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm )
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm