Soketli bağlantı kablosu
EVC071
ADOGH050MSS0005H05
Soketli bağlantı kablosu
EVC071
ADOGH050MSS0005H05
- Yağ ve soğutuculara dayanıklı
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Kilit mekanizmalı kavrama halkası sayesinde titreşim ve şoklara dayanıklı
- O-halkanın parçalanmasını önlemek için mekanik tıpa
Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Toplam yük akımı (UL) [A] | 3 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -25...90 | |
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli) |
|
|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...55 | |
Depo nemi [%] | 10...100 | |
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar |
|
|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 193,4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Malzemeler | Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM | ||||||||
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Notlar | Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız! |
---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm |
---|
şemalar ve grafikler
|
|
---|