Soketli bağlantı kablosu
EVC04A
ADOAH040VAT0002H04/3G/2D
Soketli bağlantı kablosu
EVC04A
ADOAH040VAT0002H04/3G/2D
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Yağ ve soğutuculara dayanıklı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Kilit mekanizmalı kavrama halkası sayesinde titreşim ve şoklara dayanıklı
Uygulama
Sistem | Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Boya ile uyumlu | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 2 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 67; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman: IP 68 / IP 69K) |
Testler / Onaylar
Onay | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U |
---|---|
ATEX onaylı | II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 101,4 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 |
Malzemeler | Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM |
Somun malzemesi | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 1,2...1,5 Nm |
---|