- Ürünler
- Bağlantı teknolojisi
- Kontrol sistemleri için cihaz bağlantı kabloları
- Kontrol sistemleri için cihaz bağlantı kabloları
- EC0720
AMP konnektörlü bağlantı kablosu
EC0720
ecomatCable/46p/2.5m/Code-B
AMP konnektörlü bağlantı kablosu
EC0720
ecomatCable/46p/2.5m/Code-B
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 36 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 67 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1170 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2,5 m |