Parçalar |
röle kontaklar için dişi bıçak terminalleri: 10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340 |
röle kontaklar için dişi bıçak terminalleri: 20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340 |
röle kontaklar için dişi bıçak terminalleri: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), DIN 46340 |
güç dağıtıcılar için dişi bıçak terminalleri: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), tamamen yalıtılmış DIN 46245 |
otomotiv sigorta tutucuları için bağlantı: 6 x 0,5...1,5 mm² |
otomotiv sigorta tutucuları için bağlantı: 4 x 2,0...3,0 mm² |
güç kaynağı için halka klemens: 1 x M6 (10 mm²), DIN 46234 |
güç kaynağı için halka klemens: 1 x M8 (10 mm²), DIN 46234 |
Somunlar: 1 x M6, galvanizli ISO 4032 |
Somunlar: 1 x M8, galvanizli ISO 4032 |
|