- Ürünler
- Aksesuarlar
- Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
- Göstergeler için montaj ve sabitleme elemanları
- EC0401
Kapak
EC0401
R360/cover
Kapak
EC0401
R360/cover
- Kontrolör ve röleleri kaplamak için
- Nemin içe işlemesi ve tuz serpintisine karşı güvenilir koruma
- Taşınabilir makinelerde yüksek şok ve titreşim direnci
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 54 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 244,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 163 x 112 x 50 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|