Dağıtım kutusu
EBC139
ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS
Dağıtım kutusu
EBC139
ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS
- Alanın kısıtlandığı yerlerde kullanım için kompakt gövde
- Yağ ve soğutuculara dayanıklı
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- O-halkanın parçalanmasını önlemek için mekanik tıpa
- İşletim ve anahtarlama durumu gösterimi için kolay görünen LED'ler
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 15...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 2 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 2 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -5...60 |
Koruma | IP 67; IP 68; (1m / 7 gün) |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 150,5 |
---|---|
Malzemeler | PBT-GF20; Pirinç nikel kaplamalı |
Kalıp-gövde malzemesi | PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı |
Port dağıtım kutusu sayısı | 10 |
Konektör tipi | M8 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M8; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm |
---|