RFID etiket
E80387
ID-TAG/Tear Shape/06
RFID etiket
E80387
ID-TAG/Tear Shape/06
- RFID etiket 13,56 MHz - ISO15693
- Makineyi veya fabrikayı devre dışı bırakma (Release) için anahtar etiketler
- Yiyecek/içecek endüstrisinde kullanım için
Uygulama
Uygulama | Rota tespit eden taşıma bantlarında parça taşıyıcıların kodlanması |
---|---|
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C] | -25...55 |
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C] | 75 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] | 13,56 |
---|---|
Bellek boyutu [bit] | 896 |
Hafıza tipi | EEPROM |
Çip tipi | ICODE SLIX |
Blok sayısı | 28 |
Blok alanı [Byte] | 4 |
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID)) [Byte] | 8 |
RFID standardı | ISO 15693 |
Maks. okuma döngüsü | sınırsız |
Maks. yazma döngüsü | 100000 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...55 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...75 |
Koruma | IP 66 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||
Radyo onayı | ISO 15693 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 21 |
---|---|
Montaj şekli | metal olmayan malzemelere montaj; (sabitleme deliği) |
Boyutlar [mm] | 40 x 31 x 4,8 |
Malzemeler | ABS |
Açıklamalar
Paket miktarı | 5 adet |
---|
Diğer veriler
Metal olmayan nesneye monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 20 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 15 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 40 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 30 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 45 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 60 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 30 |
ANT600 / DTI600 | 80 |