Cam fiber optikler
E74802
Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug
Cam fiber optikler
E74802
Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 4279 |
---|---|
Boy [mm] | 100000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 77 |
Fiber düzeni | |
Çekirdek çapı [mm] | 0,05 |
Fiber çapı [mm] | 2 x 0,05 |
Dış çap [mm] | 6 |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber kılıfı malzemesi | PU |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |