Ölçü tekerleği
E60137
MEASURING WHEEL U:200 N:06
Ölçü tekerleği
E60137
MEASURING WHEEL U:200 N:06
- Kodlayıcılarla birlikte kullanım için
- Kesin bir kayış hızı ölçümü için
- Çapraz kesim süreçleri için kesin doğrusal ölçüm
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
Uygulama
Dizayn | Tırtırlı plastik |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 64,5 |
---|---|
İç çap [mm] | 6 |
Dış çap [mm] | 63,66 |
Malzemeler | Tekerlek: Alüminyum; yüzey karakteristikleri: PU |
Yüzey sertliği | 90 Shore A |
Çevre uzunluğu [mm] | 200 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|