Enkoderler için esnek kaplin
E60028
COUPLING 25-6-10-24-SV
Enkoderler için esnek kaplin
E60028
COUPLING 25-6-10-24-SV
- Dönel hareketlerin aralıksız aktarımı
- Etkin titreşim sönümleme
- Hizalama hatalarında mükemmel telafi
- Burulma yayında düşük katılık
- Düşük geri çağırım kuvveti
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 27 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 25 / L = 24 |
Malzemeler | Alüminyum |
Sıkıştırma torku [Nm] | sıkıştırma torku vidalar: 120 Ncm |
Harici çap D [mm] | 25 |
Iç çap 1 [mm] | 6 |
Iç çap 2 [mm] | 10 |
Kelepçe bağlantı göbeğinin derinliği [mm] | 7 |
Sıkıştırma vidası [mm] | M4 x 6 - ISO 4029 (4x) |
Boy [mm] | 24 |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 8000 |
Mil ekseninden maks. sapma [mm] | ± 0,5 |
Maks. merkezsel şaft kayması [mm] | ± 0,3 |
Maks. açısal yer değiştirme [°] | ± 4,0 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |