You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. Kapasitif sensörler için montaj adaptörleri
  5. E43904

Kapasitif sensörler için montaj adaptörleri

E43904

MOUNTING CAP G1",POM

Kapasitif sensörler için montaj adaptörleri

E43904

MOUNTING CAP G1",POM

  • Kazan duvarına güvenilir kurulum
  • Kirlenme, darbe ve şoklara karşı etkin koruma
  • Konteyner ve tanklarda kapasitif sensörler ile seviye tespiti için
  • Yüksek basınç direnci
  • Yüksek malzeme sıcaklıklarında kullanım
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] 8
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 40
Boyutlar [mm] G 1 / L = 50
Diş tasarımı G 1
Malzemeler Adaptör: POM
Sıkıştırma torku [Nm] 5
Sensör bağlantısı dişli bağlantı M18 x 1 İç diş
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1 dış dişli
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet