Seviye sensörleri için prob
E43347
LR HYGIENE PROBE L700
Seviye sensörleri için prob
E43347
LR HYGIENE PROBE L700
- Güdümlü dalga radarlı seviye sensörlerinin işletimi için gereklidir
- Sulu malzemenin güvenilir tespiti için
- Probun kısaltılması yoluyla farklı konteyner yüksekliklerine adaptasyon
- Özellikle hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
Uygulama
Dizayn | hijyenik, seviye sensörleri için LR |
---|---|
Uygulama | hijyenik sistemler |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 700 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 305 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 6,5 |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | < 0,8 / 8 |
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre) | H3 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|