T-parça
E43317
T-PIPE/G1/2/L120/DN40
T-parça
E43317
T-PIPE/G1/2/L120/DN40
- Borulara güvenli süreç sensörü kurulumu için
- Endüstriyel ve hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Sağlam paslanmaz çelik gövde
Uygulama
Dizayn | sensörler ve proses bağlantılı adaptörler için G ½ A |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 25 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 407,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | G 1/2 sızdırmazlık konisi |
Proses bağlantısı | Kaynaklı adaptör Ø 41 mm |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | 0,8 / 4 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|