You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. Küçük hacimsel akış miktarları için adaptörler
  5. E40434

Küçük hacimsel akış miktarları için proses adaptörü

E40434

FLOW ADAPT

Küçük hacimsel akış miktarları için proses adaptörü

E40434

FLOW ADAPT

  • Düşük akış oranlarının güvenilir tespiti
  • Akış sensörünün adaptör ile basit kurulumu
  • Çok yüksek basınç direnci
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
  • Sıvı ve gazlara uygundur
Uygulama
Uygulama endüstriyel uygulamalar için
Montaj G1/8A iç erkek dişli bağlantı ile, herhangi bir montaj pozisyonunda; (SA5)
Ortam sıcaklığı [°C] 0...80
Dayanma basıncı [bar] 100
Ölçüm / ayar aralığı
Akış aralığı [ml/min] 2...150
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 212,7
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sensör bağlantısı M12 x 1
Proses bağlantısı G 1/8
Aksesuarlar
Parçalar
Mühürleme: 1, U-seal
Aksesuarlar (Opsiyonel)
Adaptör: ≤ 30 bar, E40101
Adaptör: ≤ 300 bar, E40236
Açıklamalar
Açıklamalar
Yalnızca akış sensörünün bağıl çalışma modu ile birlikte kullanılabilir.
Paket miktarı 1 adet