1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. Aksesuarlar
  4. Proses sensörleri için aksesuarlar
  5. Montaj adaptörü
  6. E40175

E40175

Proses sensörleri için montaj adaptörü

ADAPT /SI/9/ /G1/2 /

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Değerli müşterimiz,
maalesef bu bilgi formu istediğiniz dilde mevcut değil. Başka sorularınız varsa bize info@ifm.com adresinden e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla
ifm Ekibi

  • Borulara akış sensörü kurulumu için
  • Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
  • Sesötesi ve manyetik endüktif sensörlere uygun
  • Gerekli yalıtım parçaları birim ile birlikte sunulmaktadır
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım

Karşıdan yükleme
Technische Details
Uygulama
Uygulama endüstriyel uygulamalar için
Ortam Sıvılar ve gazlar
Dayanma basıncı [bar] 30
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 61,6
Boyutlar [mm] M18 x 1,5
Diş tasarımı M18 x 1,5
Malzemeler Hastelloy C-4 (2.4610)
Sensör bağlantısı M18 x 1,5
Proses bağlantısı G 1/2
Daldırma derinliği [mm] 21; (Ölçme probları SID, SFD, TN)
Aksesuarlar
Aksesuarlar (içinde)
Mühürleme: 1, AFM
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız! — TR-TR — E40175-00 — 11.11.2014 —